|
|
|
LXM32SU45M2
Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium 32
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LXM32S
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Motion Servoantrieb
|
Gehäusetyp
|
Buch
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
100-120 V -15 - +10 %
200 - 240 V -15 - +10 %
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
85…132 V
170…264 V
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzwerkfrequenz
|
47,5 - 63 Hz
|
EMV-Filter
|
Integriert
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
1,5 A bei 8 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
3 A bei 115 V für 5 s
4,5 A bei 230 V für 5 s
|
Maximale Dauerleistung
|
200 W bei 115 V
500 W bei 230 V
|
Nennleistung
|
0,15 kW bei 115 V 8 kHz
0,3 kW bei 230 V 8 kHz
|
Netzstrom
|
2,6 A, THDI of 85 % bei 115 V, mit externer Netzdrossel von 5 mH
3,4 A, THDI of 100 % bei 230 V, mit externer Netzdrossel von 5 mH
2,9 A, THDI of 173 % bei 115 V, ohne externe Netzdrossel
2,9 A, THDI of 181 % bei 230 V, ohne externe Netzdrossel
|
Zusatzmerkmale
Schaltfrequenz
|
8 kHz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Max. Leckstrom
|
30 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Galvanische Trennung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Kabeltyp
|
Einsträngiges IEC Kabel (Temperatur: 50 °C) Kupfer 90 °C XLPE/EPR
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 3 mm², AWG 12 (CN8)
|
Anzugsdrehmoment
|
CN8: 0,5 Nm
|
Anzahl digitale Eingänge
|
2 Erfassen diskrete Eingänge
|
Digitaler Eingang
|
Erfassen (CAP Klemmen)
|
Abtastdauer
|
0,25 ms
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC für Erfassen
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
|
Reaktionszeit
|
<= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
3
|
Digitaler Ausgang
|
Logik Ausgänge (DO)24 V DC
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
<= 30 V DC
|
Digitaler Logikausgang
|
Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2
|
Prelldauer
|
<= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
|
Bremsstrom
|
50 mA
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
250 µs (DO) für Digitalausgänge Ausgänge
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
|
Sicherheitsniveau
|
SIL 3 entspricht EN/IEC 61508
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Modbus, integriert
SERCOS III, integriert
|
Steckertyp
|
RJ45 (CN7 gekennzeichnet) für Modbus
|
Inbetriebnahme
|
2-Draht RS485 Multidrop für Modbus
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9600, 19200, 38400 bps für eine Bus-Länge von 40 m für Modbus
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstärkers
|
Statusmeldungen
|
Fehleranzeige 7 Segmente
|
Beschriftung
|
CE
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktkompatibilität
|
Servomotor BSH (55 mm, 1 Motor-Stacks)
|
Breite
|
68 mm
|
Höhe
|
270 mm
|
Tiefe
|
237 mm
|
Produktgewicht
|
1,7 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 1
|
Normen
|
EN/IEC 61800-3
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60529
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
|
Umgebungseigenschaften
|
Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
|
Relative Feuchte
|
Klasse 3K3 (5 bis 85 %) Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60721-3-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C entspricht UL
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
27,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
33 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,27 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,276 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
16
|
VPE 3 Höhe
|
80 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
50,524 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|