Schneider-Electric
 
M9F22245 Bild- scope
M9F22245
Multi 9 OEM LS-Schalter C60SP 2-polig 45A C-Char. 5kA 480Y/277V UL1077
EAN Code EAN Code: 
3606481168313
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produktname Multi9 C60
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts C60SP
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 2P
Anzahl der geschützten Pole 2
[In] Bemessungsstrom 45 A bei 25 °C entspricht EN/IEC 60947-2
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 10 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 1077
10 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 No 235
6 kA Icu bei 440 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 440 V AC entspricht GB 14048.2
10 kA Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2
20 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
5 kA AIR bei 480Y/277 V AC entspricht UL 1077
5 kA AIR bei 480Y/277 V AC entspricht CSA C22.2 No 235
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
CSA C22.2 No 235
Produktzertifizierungen IEC
CCC
UR
CSA
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 8,5 x In +/-20 %0AC
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 415 V AC
15 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 240 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 81 mm
Breite 36 mm
Tiefe 72 mm
Farbe Grau
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten)1…35 mm² (AWG 18 - AWG 2) - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² (AWG 18 - AWG 3) - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten)1…25 mm² (AWG 18 - AWG 3) - flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-2
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 3,6 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 246 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8 cm
VPE 2 Breite 8,5 cm
VPE 2 Länge 22,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,515 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 72
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 18,666 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate