|
|
|
M9F53301
Multi 9 OEM LS-Schalter C60BPR RING 3P 1A D-Char. 10kA 480Y/277V UL489
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multi 9
|
Produktname
|
Multi9 C60
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C60BPR
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
3
|
[In] Bemessungsstrom
|
1 A bei 25 °C entspricht EN/IEC 60947-2
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
D
|
Ausschaltvermögen
|
6 kA Icu bei 440 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 440 V AC entspricht GB 14048.2
10 kA Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2
20 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2
14 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 489
10 kA AIR bei 480Y/277 V AC entspricht UL 489
14 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
10 kA AIR bei 480Y/277 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Normen
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 Nr. 5
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
12 x In +/-20 %0AC
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
4,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 415 V AC
15 kA 75 % entspricht GB 14048.2 - 240 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
127 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
72 mm
|
Farbe
|
Grau
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Verriegelbar
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Ringkabelschuhanschluss (oben oder unten)
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN/IEC 60947-2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
460 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
8 cm
|
VPE 2 Breite
|
22 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,903 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
32
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
15,72 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|