Schneider-Electric
 
M9Y31740 Bild- scope
M9Y31740
Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 30mA Typ A-SI für LS-Schalter N40N
EAN Code EAN Code: 
3606480578434
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multi 9
Produkt- oder Komponententyp Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts Vigi N40
Kompatible Produktfamilie Multi 9 Multi 9 N40 N40N
Beschreibung der Pole 3P + N
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 40 A entspricht EN/IEC 61009-1
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400/415 V AC 50 Hz
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA entspricht EN/IEC 61009-1
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A-SI (Superimmunisiert)
9-mm-Raster 4
Zusatzmerkmale
Fehlerstrom-Auslösetechnik Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Lokale Signalisierung Fehlermeldeanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter Mit Schrauben
Höhe 91 mm
Breite 36 mm
Tiefe 69 mm
Produktgewicht 210 g
Farbe Grau
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (unten) 0,75…16 mm² - fest
Tunnelklemmen (unten) 0,33…10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (unten) 0,33…10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 13 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm unten
Montage
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 61009
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 10,500 cm
VPE 1 Länge 11,200 cm
VPE 1 Gewicht 214,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,280 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate