|
|
|
MEG2302-6004
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, SV, grün, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten System Design
|
Ästhetischer Name
|
System Design
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Produktname
|
System D Inserts
|
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Abdeckungstyp
|
Mit Verschluss
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Farbton
|
Orange
|
Zusätzliche Informationen zur Steckdose
|
Verriegelt
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Funktion verfügbar
|
Beschriftungsfeld
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Material
|
PC (Polykarbonat)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Länge
|
71 mm
|
Höhe
|
40 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Montage
Normen
|
DIN 49440
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
94,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
19,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,122 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|