|
|
|
MEG2330-6050
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Nickelmetallic, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten System Design
|
Ästhetischer Name
|
System Design
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Gerätedarstellung
|
Einsatz
|
Produktbestimmung
|
Steckdose
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2P
|
Zusätzliche Informationen zur Steckdose
|
Verriegelt
|
Farbe
|
Nickel
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Merten System Design Steckdose
|
Material
|
Metall
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Länge
|
71 mm
|
Höhe
|
27 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
210,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
45
|
VPE 3 Höhe
|
19,900 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,800 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,700 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,232 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|