|
|
|
MEG2350-0419
SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Ästhetischer Name
|
M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Deutsch
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Zusätzliche Informationen zur Steckdose
|
Verriegelt
|
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Befestigung Geräteverdrahtung
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
79,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,1 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,1 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
917,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,07 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|