|
|
|
MEG2400-7060
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, mattsilber, PANZER
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Anti-Vandalism
|
Ästhetischer Name
|
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Zusätzliche Informationen zur Steckdose
|
Verriegelt
|
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Befestigung Geräteverdrahtung
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Schraube
|
Farbton
|
Aluminium
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemme
|
Oberflächenbehandlung
|
Teflonbeschichtet
Metallisch
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Versorgungsfrequenz
|
50 Hz
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
154,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4848,000 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|