Schneider-Electric
 
MEG3921- scope
MEG3921-0000
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster, 8-32 V, multicolor
EAN Code EAN Code: 
4042811144937
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Lampenfassung
Produktbestimmung Schalter
Drucktaste
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 8-32 V
Netzwerktyp AC
Lichtquelle LED
Farbe der Lichtquelle Multicolor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 1,694 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate