|
|
|
MEG4032-3614
M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, anthrazit,
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
3fach
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7024)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
234 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
23,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
118,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
64
|
VPE 3 Höhe
|
20,100 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,400 cm
|
VPE 3 Länge
|
41,200 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,144 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|