|
|
|
MEG4050-3625
M-Pure-Rahmen, 5fach, aktivweiß, M-Pure
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
5fach
|
Farbton
|
Aktivweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Oberflächenbehandlung
|
Antibakteriell
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
378 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
102,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
38
|
VPE 2 Höhe
|
20,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,966 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|