|
|
|
MEG4350-6034
Steckdose für Audio Anschluss, Anthrazit, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Audiobuchse
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7024)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
28 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,000 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|