|
|
|
MEG4410-8029
Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Aquastar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lichtsignal
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Geliefertes Zubehör
|
Ohne Lampe
|
Farbton
|
Hellgrau
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Bemessungs-Nennleistung
|
5 W
|
Lampenfassung
|
E14
|
Lichtquelle
|
Ohne Leuchtmittel
|
Helle Blockfarbe
|
Rot
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
126,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
20,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,700 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,166 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|