Schneider-Electric
 
MEG4540- scope
MEG4540-6034
Schrägauslass mit Schriftfeld, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196974
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung Schräger Auslass
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Imprintable label with indication plate
Farbton Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schraube
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Länge 71 mm
Höhe 41 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 48 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,805 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate