|
|
|
MEG4562-0419
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber, polarweiß, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name
|
M-Plan
M-Arc
M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Plan glass
System M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Gerätedarstellung
|
Zentralplatte
|
Farbe
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Modularer Steckverbinder
|
Befestigung Geräteverdrahtung
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Material
|
Polykarbonat matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
108,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,112 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|