|
|
|
MEG4573-0460
Zentralplatte für Actassi-Connector 1fach, aluminium, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Datenbuchse
|
Farbton
|
Aluminium
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Abdeckungstyp
|
Deckel
Etikettenhalter
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,31 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|