|
|
|
MEG5001-0300
Connected Funk-Taster, 1fach/2fach, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktmarke
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
System M
M-Creativ
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
|
Produktname
|
Connected Systems
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
FLS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Angeschlossener Schalter
|
Geräteanwendung
|
Fernmeldekontakt
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Kompatibilität des Konzentrators
|
Wiser hub Generation 2
|
Name der mobilen App
|
Wiser Home
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Versorgung
|
Batterie: Lithium 1 x 3 V / CR2032
|
Batterielebensdauer
|
5 Jahr(e)
|
Anzahl der Funktionstasten
|
4
|
Bustyp
|
Drahtloser Wiser
|
Übertragungsmedium
|
Funkfrequenz
|
Kontrolltyp
|
Fernsteuerung Schalter
Fernsteuerung Rollladen
Fernsteuerung Dimmsteuerung auf/ab
|
Software-Name
|
Wiser App
|
Funktion der Software
|
Geräte-Firmware aktualisieren
|
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte
|
Zigbee 3.0: 1
|
Kommunikationsnetztyp
|
Bluetooth drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
|
Systemanforderungen
|
Android 5.1 oder höher Wiser App
Apple iOS 10.0 oder höher Wiser App
Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
|
Lokale Signalisierung
|
Kommunikationsstatus: 1 LED (grün/rot)
Batterie muss ausgetauscht werden: 1 LED (rot)
|
Befestigungsmodus
|
Einschnappen
Durch Schrauben
Geklebt
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
80,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,321 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|