|
|
|
MEG5116-6000
Connected Taster-Modul, 1fach, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Kompatible Produktfamilie
|
Merten System Design Wippe
Merten System Design Abdeckrahmen
Merten inserts Multifunktionssteuergerät
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Angeschlossener Schalter
|
Geräteanwendung
|
Steuerung
|
Gerätedarstellung
|
Modul
|
Kompatibilität des Konzentrators
|
Wiser hub Generation 2
|
Name der mobilen App
|
Wiser Home
|
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Einschnappen
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Stellglied
|
Wippe
|
Schaltanwendung
|
EIN/AUS
Dimmsteuerung auf/ab
Jalousiesteuerung
Szenensteuerung
|
Signalisierungsfunktion
|
Status
Positionsgeber
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos Zigbee 3.0 (2405…2480 MHz), 10 mW
|
Breite
|
66 mm
|
Höhe
|
69 mm
|
Tiefe
|
25 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
70,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,064 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|