Schneider-Electric
 
MEG5139- scope
MEG5139-0000
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 20-600 W/VA
EAN Code EAN Code: 
4042811155469
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion Wechslerkontakt-Drucktaste
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Dimmertyp Universal
Lasttyp Ohmsch: 20 - 600 W
Kapazitiv: 20 - 600 VA
Induktiv: 20 - 600 VA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Einbautiefe 29 mm
Normen EN 60669-2-1
EN 60669-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,900 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,100 cm
VPE 1 Gewicht 110,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 72
VPE 2 Höhe 31,300 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 8,524 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate