Schneider-Electric
 
MEG5144- scope
MEG5144-0000
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung
EAN Code EAN Code: 
4042811217198
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Hauptfarbton Weiß
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Schalterfunktion Mit Funktion EIN/AUS
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Funktion verfügbar Regelbarer Weißabgleich mit DALI Typ 8
Farbeinstellung der Lichtquelle
Helligkeitsanpassung
DALI-Busklemme
Farbton Weiß
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 50 mm
Einbautiefe 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 83,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,06 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate