|
|
|
MEG5227-6036
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Auf/Ab), Edelstahl, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
System Design
|
Farbton
|
Edelstahlfarben
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
2
|
Produktbestimmung
|
Drucktaste
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Beschriftung
|
S1 - S2 + AUFWÄRTS - ABWÄRTS
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
150
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,45 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|