|
|
|
MEG5711-6034
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Anthrazit, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Argus
|
Ästhetischer Name
|
System Design
|
Kompatible Produktfamilie
|
PlusLink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Präsenzmelder
|
Gerätedarstellung
|
Modul
|
Farbton
|
Anthrazitfarben
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Befestigungsmodus
|
Steckbar
|
Produktbestimmung
|
Multifunktionssteuergerät
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Bereich der Anwesenheitserfassung
|
16 m x 12 m
|
Erfassungsbereich
|
180°
|
Auswahlmodi
|
A: automatisch
Aus
An
|
Zeitverzögerungsbereich
|
10 s - 30 min
|
Montagehöhe
|
1,1 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
70,000 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|