|
|
|
MEG5775-6052
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display Moccametallic, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System D
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Thermostat
|
Farbton
|
Mokka
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Material
|
Metall
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Metallisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
70 mm
|
Höhe
|
70 mm
|
Tiefe
|
15 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,655 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|