Schneider-Electric
 
MEG6300- scope
MEG6300-0001
Schutzkorb für KNX Präsenzmelder, weiß
EAN Code EAN Code: 
4042811220730
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schutzgitter
Produktkompatibilität Präsenzmelder
Zusatzmerkmale
Kommunikationsprotokoll KNX
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,4 cm
VPE 1 Breite 17,6 cm
VPE 1 Länge 17,6 cm
VPE 1 Gewicht 175,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,45 kg
VPE 3 Art PAL
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 115,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 73,8 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate