|
|
|
METSECT5MA030
Wandler TI 300/5 TR Kabel D27+10x32 15x25
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produktname
|
CT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromwandler
|
Sekundärstrom
|
5 A
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 0,5 bei 8 VA
Klasse 1 bei 10 VA
|
[In] Bemessungsstrom
|
300 A
|
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers
|
Klimafest für Schiene und Kabel
|
Stromwandlerverhältnis
|
300/5
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
18 kA
|
Dynamischer Haltestrom
|
2,5 Ith
|
Max. Sicherheitsfaktor
|
5
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
3 kV
|
Montagemodus
|
Isolierte Feststellschraube
Durch Schrauben
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Sammelschiene
Montageplatte
|
Breite
|
Außerhalb: 56 mm
|
Höhe
|
Außerhalb: 80 mm
|
Tiefe
|
Rahmen : 43 mm
Gesamt : 63 mm
|
Durchmesser
|
27 mm
|
Produktgewicht
|
0,303 kg
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
3 kV
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse B
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
27 mm
|
Öffnung der Schienen
|
32,5 x 10,5
25,5 x 15,5
|
Dichtung
|
Ohne
|
Montage
Normen
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
313,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,710 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|