|
|
|
METSEION92030
Netzanalysator PowerLogic ION92030, 1A/5A, Modbus TCP, ION Protokoll, DIN Montage, ohne Display, Hardware Kit
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ION92030
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Messgerät für Energie und Netzqualität
|
Geräteanwendung
|
Stromüberwachung
Erfassung von S0-Impulsen für Messungen von Wasser, Luft, Gas, Strom, Dampf
Netzmessung
Mittelspannung
Hochspannung
|
Messgerätetyp
|
Bedarfsstrom I1, I2, I3, I4, I5
Stromspitzenbedarf
Leistungsbedarf P, Q, S
Spitzenbedarfsleistung PM, QM, SM
Berechnete Wirk- und Blindenergie (+/- W.h, +/- VAR.h)
|
Zusatzmerkmale
Analyse der Netzqualität
|
EN 50160 Konformitätsüberprüfung
Entspricht IEEE 519 Oberschwingungsgrenze
Entspricht IEC 61000-4-30: Klasse A Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften
Entspricht IEEE 519 Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften
Wellenformerfassung
Gesamtbedarfsverzerrung
Gesamt-Oberschwingungsverzerrung
Bis zur 63. Oberschwingung
Bis zur 127. Oberschwingung mit Software
Erkennung der Störungsrichtung
Einbrüche, Schwellungen und Transienten
Halbzyklus-Datenerfassung
Transientenerfassung (20 µs)
|
Messwerttyp
|
Spannungseinbrüche und -spitzen
Stromeinbrüche und -spitzen
Spannung
Strom
Frequenz
Wirk- und Blindleistung gesamt
Scheinleistung gesamt
Wirk- und Blindleistung pro Phase
Scheinleistung pro Phase
Leistungsfaktor gesamt
Leistungsfaktor pro Phase
Wirk- und Blindenergie
Scheinenergie
Oberschwingungsverzerrung (I THD & U THD)
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
90 - 480 V AC 45 - 66 Hz +/-10 %
90 - 120 V AC 400 Hz +/-10 %
110 - 480 V DC +/-10 %
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
60 Hz
|
Durchlaufzeit
|
100 ms 6 Zyklen bei 60 Hz 120 V AC typisch
400 ms 24 Zyklen bei 60 Hz 240 V AC typisch
1200 ms 72 Zyklen bei 60 Hz 480 V AC typisch
|
[In] Bemessungsstrom
|
1 A
5 A
|
Typ des Netzwerkes
|
3-polig + N + E
|
Leistungsaufnahme in VA
|
38 VA bei 480 V AC
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
80 VA bei 480 V AC
|
Displaytyp
|
Ohne Display
|
Abtastrate
|
1.024 Abtastungen/Zyklus
|
Messstrom
|
0,01…20 A
|
Eingangstyp
|
Spannung (Impedanz 5 MOhm)
Externe Computertomographie (Impedanz 0,3 mOhm)5 x
|
Messspannung
|
57…400 V AC 42 - 69 Hz zwischen Phase und Neutral
100…690 V AC 42 - 69 Hz zwischen Phasen
|
Frequenzmessbereich
|
20…450 Hz
|
Anzahl der Eingänge
|
8 digital 30 V AC/60 V DC
|
Messgenauigkeit
|
Spannung +/-0,1 %
Strom +/-0,1 %
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 0,1S Wirkenergie entspricht IEC 62053-22
Klasse 0,1 Wirkenergie entspricht IEC 61557-12
Klasse 0,1 Wirkenergie entspricht ANSI C12.20
Klasse 0,5S Blindenergie entspricht IEC 62053-24
Klasse 0,1 Strom entspricht IEC 61557-12
Klasse 0,1 Spannung entspricht IEC 61557-12
Klasse 0,1 Wirkleistung entspricht IEC 61557-12
Klasse 0,5 Leistungsfaktor entspricht IEC 61557-12
|
Anzahl der Ausgänge
|
4 digital
2 Relais Form C
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus RTU bei 2.400 - 115.200 Bit/s - 2-drahtig
ION bei 2.400 - 115.200 Bit/s - 2-drahtig
DNP3 bei 2.400 - 115.200 Bit/s - 2-drahtig
Modbus TCP bei 10/100 mBit/s
ION TCP bei 10/100 mBit/s
DNP3 TCP bei 10/100 mBit/s
IEC 61850
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain bei 10/100 mBit/s
DHCP
DNS
DLMS
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
2 RS485 abnehmbare Schraubklemmleiste
|
Ethernet-Anschluss
|
10/100BASE-TX 2 RJ45
|
Kommunikations-Gateway
|
Ethernet/seriell
|
Zeitsynchronisationsprotokoll
|
GPS
IRIG-B
NTP
SNTP
PTP
|
Datenaufzeichnung
|
Zeitstempelung
Minimal-/Maximalwerte von Echtzeitwerten
Benutzerdefinierte Datenprotokolle
Kontinuierliche Protokollierung oder Schnappschuss
Trendkurven/Prognosen
Ereignisaufzeichnung
Alarmprotokolle
Konfigurationsänderung
Stromausfall
Benutzeranmeldung/-abmeldung
Datenprotokolle
GPS-Synchronisation
Sequenz der Ereignisaufzeichnung
|
Speicherkapazität
|
2 GB
|
Cybersicherheit
|
Syslog-Protokollunterstützung
Robuste Sicherheitsprotokolle
Härtung
Aktivieren/Deaktivieren der Kommunikationsports
Hardware-Messsperre
|
Webdienste
|
Anzeige der erfassten Wellenform
Webseite
Bestanden/nicht bestanden-Bericht für IEEE 519
Bestanden/nicht bestanden-Bericht für EN 50160
ITIC (CBEMA)-Kurve
SEMI-Kurve
NEMA-Motorentlastungskurve
Alarmbenachrichtigung per E-Mail
TLS 1.2
Übermittlung historischer Daten per E-Mail
|
Ethernet-Service
|
DHCP-Klient
Geräteprofil-Webdienste (DPWS)
Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
FTP/HTTP/HTTPS
|
Kommunikationsdienst
|
Konforme Berichte
Zusammenfassung der Netzqualität
Energiebericht
EcoStruxure Power Ereignisanalyse
E-Mail-Benachrichtigung per SMTP
SNMP
|
Manipulationsschutz d. Einst.
|
Durch plombierbares Gehäuse geschützt
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse III entspricht EN/IEC 62052-11
|
Isolationsspannung
|
III400…690 V entspricht EN 61010-1:Hrsg. 3
III347…600 V entspricht UL 61010-1:Hrsg. 3
III347…600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 61010-1:Hrsg. 3
|
Breite
|
160 mm
|
Tiefe
|
135,3 mm
|
Höhe
|
160 mm
|
Produktgewicht
|
1,5 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 62052-11
EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 61326-1
EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 61000-6-5
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber abgestrahlten Feldern entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen entspricht IEC 61000-4-5
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen Störungen entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegenüber magnetischen Felder mit Netzfrequenz entspricht IEC 61000-4-8
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen Störungen - Teststufe: 2 - 150 kHz entspricht CLC/TR 50579
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Impulswellen entspricht IEC 61000-4-12
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen entspricht EN 55011
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht EN 55032
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht FCC Teil 15
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht ICES-003
Stoßspannungsfestigkeit entspricht ANSI C37.90.1
Stoßspannungsfestigkeit entspricht IEEE C37.90.1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Frontseite:
IP30 Rückseite:
|
Schutzgrad
|
UL Typ 12, Frontseite
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Installationskategorie
|
III
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Normen
|
ANSI C12.20
ANSI C37.90.1
IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30
IEC 61010-1
IEC 61326-1
IEC 61557-12
IEC 61850
IEC 62052-11
IEC 62052-31
IEC 62053-22
IEC 62053-23
IEC 62053-24
IEC 62586
UL 61010-1
|
Gütesiegel
|
ISO 9001
ISO 14000
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,5 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,2 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|