Geräteanwendung
|
Stromüberwachung
Teilabrechnung
|
Analyse der Netzqualität
|
Gesamt-Oberschwingungsverzerrung
Bis zur 15. Oberschwingung
|
Messwerttyp
|
Scheinleistung Min./Max., Gesamt
Wirk- und Blindleistung Min./Max., Gesamt
Strom Min./Max., Durchschnitt
Spannung Min./Max., Durchschnitt
Frequenz Min./Max., Durchschnitt
Gesamtstromverzerrung THD (I) pro Phase
Summe der Oberschwingungsspannungen THD (U) pro Phase
Leistungsfaktor Min./Max., Durchschnitt
Scheinenergie gesamt
Wirk- und Blindenergie gesamt
|
Messgerätetyp
|
Wirk-, Blind-, Scheinenergie (mit Vorzeichen, vier Quadranten)
Strom I, I1, I2, I3
Stromspitzenbedarf
Spitzenbedarfsleistung PM, QM, SM
Stromunsymmetrie
Wirkleistung P, P1, P2, P3
Blindleistung Q, Q1, Q2, Q3
Leistungsbedarf P, Q, S
Spannung U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Scheinleistung S, S1, S2, S3
Berechneter Neutralleiterstrom
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
Klasse 1 Blindenergie entspricht IEC 62053-24
Klasse 5 Oberschwingungsverzerrung (I THD & U THD)
|
Messgenauigkeit
|
Scheinleistung +/-1 %
Wirkenergie +/-1 %
Blindenergie +/-1 %
Wirkleistung +/-1 %
Spannung +/- 0.5 %
Leistungsfaktor +/- 0,01
Strom +/- 0.5 %
Frequenz +/- 0,05 %
|
Messstrom
|
5…6000 mA
|
Messspannung
|
35…480 V AC 50/60 Hz zwischen Phasen
20…277 V AC 50/60 Hz zwischen Phase und Neutral
480…999000 V AC 50/60 Hz mit externen VT
|
Frequenzmessbereich
|
45…65 Hz
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
44 - 277 V AC 45 - 65 Hz +/-10 %
44 - 277 V DC +/-10 %
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
60 Hz
|
Durchlaufzeit
|
100 ms 120 V AC typisch
400 ms 230 V AC typisch
50 ms 125 V DC typisch
|
[In] Bemessungsstrom
|
1 A
5 A
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
6 VA bei 277 V AC
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
3,3 W (Stromversorgung (AC))
2 W bei 277 V (Stromversorgung (DC))
|
Eingangswiderstand
|
Strom (Impedanz <= 0,3 mOhm)
Spannung (Impedanz > 5 MOhm)
|
Manipulationsschutz d. Einst.
|
Durch Zugangscode geschützt
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Anzeigefarbe
|
Monochrom
|
Displayauflösung
|
128 x 128 Pixel
|
Bedarfsintervalle
|
Konfigurierbar von 1 bis 60 Minuten
|
Angezeigte Informationen
|
Strombedarf (Alter Wert)
Strombedarf (Aktueller Wert)
Leistungsbedarf (Alter Wert)
Leistungsbedarf (Aktueller Wert)
Spannung
Strom
Frequenz
Energieverbrauchs
Oberschwingungsverzerrung
Leistungsfaktor
Wirkleistung
Scheinleistung
Blindleistung
Unsymmetrie in %
Oberschwingungsamplitude
|
Steuerungstyp
|
4 x Taste
|
Lokale Signalisierung
|
Rot LED: Ausgangssignal 1 - 9.999.000 Impulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Grün LED: Betrieb des Moduls und integrierte Kommunikation
|
Anzahl der Eingänge
|
0
|
Anzahl der Ausgänge
|
0
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus RTU bei 4.800, 9.600, 19.200 bps, 38,4 Kbps gerade/ungerade oder keine - 2 Drähte, Isolierung 2500 V
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
Schraubklemmenleiste: RS485
|
Datenaufzeichnung
|
Zeitstempelung
Min./Max. für 8 Parameter
|
Funktion verfügbar
|
Echtzeituhr
|
Abtastrate
|
64 Abtastungen/Zyklus
|
Cybersicherheit
|
Aktivieren/Deaktivieren der Kommunikationsports
|
Kommunikationsdienst
|
Fernüberwachung
|
Benutzersprache
|
Spanisch
Französisch
Englisch
Russisch
Portugiesisch
Deutsch
Chinesisch
|
Produktzertifizierungen
|
CE entspricht IEC 61010-1
CULus entspricht UL 61010-1
CULus entspricht CSA C22.2 Nr. 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Montagehalterung
|
Rahmenbedingungen
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Installationsanleitung
|
Messkategorie
|
Kategorie III 480 V
Kategorie II 480…600 V
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Doppelisolierung
Klasse II
|
Flammenfestigkeit
|
V-0 entspricht UL 94
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromwandler: Schraubverbindung (unten) 6
Spannungseingänge: Schraubverbindung (oben) 4
|
Material
|
Polykarbonat
|
Breite
|
96 mm
|
Tiefe
|
Gesamt : 76,09 mm
Eingebettet : 61,64 mm
|
Höhe
|
96 mm
|
Produktgewicht
|
300 g
|
Kompatibilitätscode
|
PM2220
|