|
|
|
METSEPM3255
Universalmessgerät PowerLogic PM3255, Modbus RTU, 1A/5A, 2 Digitaleingang, 2 Digitalausgang, Genauigkeitsklasse 1/0,5s
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produktname
|
PowerLogic PM3000
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
PM3255
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsmesser
|
Zusatzmerkmale
Analyse der Netzqualität
|
Bis zur 15. Oberschwingung
|
Geräteanwendung
|
Multitarif
Stromüberwachung
Teilabrechnung
|
Messwerttyp
|
Wirk- und Blindleistung
Scheinleistung
Strom
Spannung
Energie
Leistungsfaktor
Frequenz
Gesamtstromverzerrung THD (I)
Summe der Oberschwingungsspannungen THD (U)
|
Versorgungsspannung
|
100 - 277 V AC 45 - 65 Hz
173 - 480 V AC 45 - 65 Hz
100 - 300 V DC
|
Netzwerkfrequenz
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
5 A
1 A
|
Netzwerktyp
|
3P
3P + N
1P + N
|
Leistungsaufnahme in VA
|
5 VA
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Displayauflösung
|
128 x 96 Pixel
|
Abtastrate
|
32 Abtastungen/Zyklus
|
Messstrom
|
0,02…1,2 A
0,05…6 A
|
Analoger Eingangstyp
|
Strom 0 - 5 A
Strom 0 - 1 A
|
Messspannung
|
50…330 V AC 45 - 65 Hz direkt
50…330 V AC 45 - 65 Hz Phase zu Neutralleiter
80…570 V AC 45 - 65 Hz direkt
80…570 V AC 45 - 65 Hz Phase zu Phase
570…999000 V AC 45 - 65 Hz mit externen VT
|
Frequenzmessbereich
|
45…65 Hz
|
Anzahl der Eingänge
|
2 digital 0 - 4 mA 11 - 40 V DC
|
Messgenauigkeit
|
Strom 0,3 % 0,5 - 6 A
Strom 0,5 % 0,1 - 1,2 A
Spannung 0,3 % 50 - 330 V
Spannung 0,3 % 80 - 570 V
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 0,5S Wirkenergie entspricht IEC 62053-22
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
Klasse 2 Blindenergie entspricht IEC 62053-23
Klasse C Wirkenergie entspricht EN 50470-3
|
Anzahl der Ausgänge
|
2 digital (statisch)
|
Angezeigte Informationen
|
Tarif (4)
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus bei 9,6 - 38,4 kBauds
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
RS485
|
Datenaufzeichnung
|
Energieverbrauchsprotokolle
15 Alarme
Leistungsprotokolle
Zeitstempelung
Minimal-/Maximalwerte von Echtzeitwerten
|
Speicherkapazität
|
512 kB
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Normen
|
BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Produktzertifizierungen
|
CE entspricht IEC 61010-1 (Sicherheit)
CE entspricht EN 61557-12 (Energieüberwachung)
CE entspricht EN/IEC 61326-1 (Störungen)
UKCA entspricht BS EN 61010-1 (Sicherheit)
UKCA entspricht BS EN 61557-12 (Energieüberwachung)
UKCA entspricht BS EN 61326-1 (Störungen)
CULus entspricht EN 61010-1 (Sicherheit)
CULus entspricht UL 61010-1 (Sicherheit)
EAC (Nebenzähler)
RCM
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Höhe
|
95 mm
|
Produktgewicht
|
0,26 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrostatische Entladung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Magnetfeld bei Netzfrequenz - Teststufe: 0,5 mT entspricht IEC 61000-4-8
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht EN 55022
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Schutzart (IP)
|
IP40 Frontplatte: entspricht IEC 60529
IP20 Gehäuse: entspricht IEC 60529
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 50 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
< 3.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
410,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,036 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
384
|
VPE 3 Höhe
|
95,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
177,864 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|