|
|
|
MGU3.214.18
Unica Ventilátor szabályzó kapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
End of Standard Services FEBR. 21, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kapcsolási alkalmazás
|
Szellőzés
|
Tartozék
|
Belső hálózati csatlakozás
|
Keret színe
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
VMC 2 sebesség + BE/KI
|
Névleges áram
|
10 AX -250 V AC 50/60 Hz
|
Nyitási távolság
|
> 3 mm
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Kábelkeresztmetszet
|
2,5 mm² rugalmas kábel
2,5 mm² merev kábel
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
|
Beágyazási mélység
|
22 mm
|
Mélység
|
34 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,0229 kg
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
EMC/EN/IEC 61547
2006/42/EK irányelv a gépekről
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
25…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…50 °C
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Folyékony szappan
UV-álló
Olaj
Aceton
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,6 cm
|
1.csomag hossza
|
6,7 cm
|
1. csomag súlya
|
40,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
33,4 cm
|
2. csomag hossza
|
13,5 cm
|
2. csomag súlya
|
454,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,118 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|