|
|
|
MTN6600-0603
Knx Merten - Medidor de energia - 3 x 230 V - 16 A
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Central de medida de energia
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Número de canais
|
3
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Complementar
Tipo de medição
|
Potência
Corrente
Energy consumption
|
Função disponível
|
Energy management
Alarm threshold
Adjustable tolerance
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC, <12,5 mA
|
Tensão de entrada
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Corrente de entrada
|
16 A por canal
|
Classe de precisão
|
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 61557-12
|
Precisão de medição
|
Potência +/- 10 %
Corrente +/- 10 %
|
Tipo de entrada
|
Current transformer 0...20 mA
|
18 mm
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Tipo de Controlo
|
Accionado manualmente modo de programa
|
Sinalização local
|
Verde LED para RUN
Vermelho LED para modo de programa
Verde e vermelho LED para estado do canal
|
Ligações - terminais
|
Terminal de barramento para KNX bus
2,5 mm² terminais de parafuso para entrada
|
Altura
|
90 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
65 mm
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…45 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,300 cm
|
Package 1 Width
|
12,700 cm
|
Package 1 Length
|
15,900 cm
|
Package 1 Weight
|
242,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
19,400 cm
|
Package 2 Width
|
30,700 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
2,794 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Perfil de circularidade
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|