Schnellauswahlhilfe 2023/2024 – Gehäuse- und Schranksysteme
German
2024-06-19
Schnellauswahlhilfe 2023/2024 – Gehäuse- und Schranksysteme
Schalt- und Steuergeräte sind die Eckpfeiler aller elektrischen Systeme. In der Industrie, in der Infrastruktur, in Gebäuden, in der Energieversorgung, im Transportwesen – in jeder Branche. Die Auswahl des richtigen Gehäuses und einer geeigneten Temperaturregelung ist essentiell, um die gewünschte Leistung zu garantieren. Sie schützen die eingebauten Systeme und sorgen so für dauernde Betriebssicherheit. Dieses Dokument unterstützt Sie bei der passenden Gehäuseauswahl für Ihren Anwendungsbereich.
This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYB404 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-21
NSYB404 China-RoHS-Erklärung
M4 Metall-Gleitmutter für 40 mm C-Schiene (Typ C40) - Lieferung: 100 Einheiten
NSYB404 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-21
NSYB404 EU-RoHS-Erklärung
M4 Metall-Gleitmutter für 40 mm C-Schiene (Typ C40) - Lieferung: 100 Einheiten
NSYB404 REACh-Erklärung
German
2024-06-21
NSYB404 REACh-Erklärung
M4 Metall-Gleitmutter für 40 mm C-Schiene (Typ C40) - Lieferung: 100 Einheiten