|
|
|
NSYCAG19LP
Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19mm und IP45
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produkt
|
ClimaSys CA
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kunststofflüftungsschlitz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Wärmemanagement-Zubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
ClimaSys-Belüftungssystem
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Geräteaufbau
|
2 plastic louvre
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Polyamid 6
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
19 mm
|
Höhe
|
Extern: 30 mm
|
Breite
|
Extern: 23,5 mm
|
Tiefe
|
Extern : 22 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP45
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
300
|
VPE 2 Höhe
|
19,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
24,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
35,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,1 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|