|
|
|
NSYCVF38M115DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 38m3/h, 115V, IP54
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 24, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lüfter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial
Thalassa
|
Art des Filters
|
G2
|
Durchflussmenge
|
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 38 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 39 m3/h bei 60 Hz
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
75 - 125 V
|
Eingangsspannung
|
115 V 50/60 Hz
|
Zertifizierung
|
CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
|
Zusätzliche Informationen
|
Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply
|
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung
|
3,3 W 50 Hz
3,5 W 60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,16 A 50 Hz
0,16 A 60 Hz
|
Schallpegel bei
|
40…41 dB
|
Lagertyp
|
Kugel
|
Höhe
|
Extern: 137 mm
|
Breite
|
Extern: 117 mm
|
Tiefe
|
Extern : 49 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
92 x 92 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Material
|
Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Auslassgitter: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Max. Druck
|
29 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel
|
Geräteaufbau
|
1 Axialmotor
1 Äußeres transparentes, geräuchertes Schutzgitter: Frontseite
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 Gebläsesensor einbaufertig: Rückseite des Auslassgitters
1 Kabelverschraubung
1 Ausschnittschablone
|
Einsatzbedingungen
|
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Gewicht
|
300 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht konform
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|