|
|
|
NSYCVF85M115DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFan, 85m3/h, 115V, IP54
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 24, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lüfter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial
Thalassa
|
Art des Filters
|
G2
|
Durchflussmenge
|
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 79 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 92 m3/h bei 60 Hz
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
75 - 126 V
|
Eingangsspannung
|
115 V 50/60 Hz
|
Zertifizierung
|
CE
EAC
EMV-Richtlinie 89/336 EWG
|
Zusätzliche Informationen
|
Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply
|
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung
|
15 W 50 Hz
16 W 60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,207 A 50 Hz
0,179 A 60 Hz
|
Schallpegel bei
|
46…49 dB
|
Lagertyp
|
Kugel
|
Höhe
|
Extern: 170 mm
|
Breite
|
Extern: 150 mm
|
Tiefe
|
Extern : 62 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
125 x 125 mm
|
Produktgewicht
|
0,860 kg
|
Material
|
Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Auslassgitter: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Max. Druck
|
50 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Faston Stecker
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Geräteaufbau
|
1 Axialmotor
1 Äußeres transparentes, geräuchertes Schutzgitter: Frontseite
1 intelligenter Filter mit Staubsensor
1 Gebläsesensor einbaufertig: Rückseite des Auslassgitters
1 Kabelverschraubung
1 Ausschnittschablone
|
Einsatzbedingungen
|
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
860,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,486 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|