|
|
|
NSYCVF85M115PF
ClimaSys-Lüfter IP54, 85m³/h, 115V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lüfter
|
Art des Filters
|
Standard
|
Durchflussmenge
|
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 79 m3/h bei 50 Hz
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 92 m3/h bei 60 Hz
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
75 - 126 V
|
Eingangsspannung
|
115 V 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Absorbierte Leistung
|
15 W 60 Hz
16 W 50 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
0,207 A 50 Hz
0,179 A 60 Hz
|
Schallpegel bei
|
46…49 dB
|
Lagertyp
|
Kugel
|
Höhe
|
Extern: 170 mm
|
Breite
|
Extern: 150 mm
|
Tiefe
|
Extern : 62 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
125 x 125 mm
|
Produktgewicht
|
0,78 kg
|
Material
|
Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Auslassgitter: grau (RAL 7035)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Max. Druck
|
50 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Faston Stecker
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Geräteaufbau
|
1 Axialmotor
2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche
1 Filter: Vorderseite des Axialmotors
1 Auslassgitter: Frontseite
1 Ausschnittschablone
1 Netzanschlusskabel
|
Einsatzbedingungen
|
Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden
Umgebung muss relativ sauber sein
Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen
Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
915 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
21 cm
|
VPE 2 Breite
|
33 cm
|
VPE 2 Länge
|
43 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,526 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
240
|
VPE 3 Höhe
|
105 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
242 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|