|
|
|
NSYCW65
Steuerfenster IP 55 mit Aluminiumrahmen und 3 mm Acrylglasfenster 600 x 500 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fenster
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Montageort
|
Installation auf Tür oder Platte
|
Geräteaufbau
|
2 Scharnier
1 Schloss
1 Befestigungen und Bohrschablone
1 Rahmen mit Fenster
|
Material
|
Transparent Acryl
Aluminium
|
Schlosstyp
|
Verriegelung durch Schloss
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Schlüsselnummer
|
2233X
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
600 mm
|
Breite
|
500 mm
|
Tiefe
|
77 mm
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
53,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
65,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,816 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
155,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
85,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|