This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYCW65 China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-19
NSYCW65 China-RoHS-Erklärung
Sichtfenster mit Schloss IP55 600x500mm
NSYCW65 EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-19
NSYCW65 EU-RoHS-Erklärung
Sichtfenster mit Schloss IP55 600x500mm
NSYCW65 REACh-Erklärung
German
2024-06-19
NSYCW65 REACh-Erklärung
Steuerfenster IP 55 mit Aluminiumrahmen und 3 mm Acrylglasfenster 600 x 500 mm
Produktumweltprofil
Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
English
2024-06-19
Gebrauchsanleitung
Instruction Sheet - NSYCW Control window with aluminum frame and acrylic window