|
|
|
NSYDS3D1010
Volltür S3D 1000x1000
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
Verriegelungssystem
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Tür: Stahlblech
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Texturiertes Epoxid-Polyester
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 3 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Max. Last
|
50 kg/m²
|
Höhe
|
Nennwert: 1000 mm
|
Breite
|
Nennwert: 1000 mm
|
Produktgewicht
|
12,375 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
101,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15,8 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
71,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
171,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|