|
|
|
NSYDS3X1010RH
RECHTE TUER S3X 316L 1000x1000MM
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rechte Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
Verriegelungssystem
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Tür: Edelstahl 316L
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Scotch-Brite® brushed
|
Schlosstyp
|
3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Rechts (120 °)
|
Höhe
|
1000 mm
|
Breite
|
500 mm
|
Produktgewicht
|
7,583 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
81,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
121,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,583 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
64,724 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|