Schneider-Electric
 
NSYLCK20SF Bild- scope
NSYLCK20SF
Schliesssystem Schaltschraenke Eintuerig H 2000 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480484643
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp Verriegelungssystem
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Verriegelungssystem
Geräteanwendung Mehrzweck
Montagehalterung Direktmontage an der Tür
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Geräteaufbau 1 Verriegelungsschiene
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Material Stangen: Zink-beschichteter Stahl
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 76,0 cm
VPE 1 Gewicht 952,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months