|
|
|
NSYMFP2M8
Räumliches SFM - 2 feste Frontplatten für Modularität - 100x800 mm - 5M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Feste Wand für Module
|
Anwendung
|
Kompartimentierte Anwendung
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-B: 800 mm
|
Gesamtzahl der 50-mm-Module
|
2
|
Montageort
|
Unten
Oben
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Geräteaufbau
|
2 Platte
2 Querprofil
|
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - von der Außenseite des Gehäuses Ort
|
Höhe
|
Nennwert: 100 mm
|
Breite
|
Nennwert: 800 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
78,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,84 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
37,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
28,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|