Schneider-Electric
 
NSYMPD20M6 Bild- scope
NSYMPD20M6
Räumliche SFM glatte Teiltür - 1000x600 mm - 20M
EAN Code EAN Code: 
3606480850264
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 11 von 11
Katalog
 
Cellules Spacial SFM compartimentées pour le contrôle-commande des moteurs French   2024-06-15       
Spacial SFM compartimentado -Cuadros de distribución para Centros de Control de Motores Fijos Spanish   2024-06-15       
Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards English   2024-06-15       
Universal Enclosures - 2023 Catalog (English) English   2024-06-19  summary
Universal Enclosures - 2023 Catalog (English)

This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
 
Universalgehäuse (Spacial Thalassa ClimaSys) Katalog 2023/2024 German   2024-06-19  summary
Universalgehäuse (Spacial Thalassa ClimaSys) Katalog 2023/2024

Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
 
 
Produktumweltprofil
 
UE_Spacial SF, Steel floor-standing enclosure English   2024-06-15       
 
Umweltzertifikat  (ROHS/REACH)
 
NSYMPD20M6 China-RoHS-Erklärung German   2024-06-27  summary
NSYMPD20M6 China-RoHS-Erklärung

Räumliche SFM glatte Teiltür - 1000x600 mm - 20M
 
NSYMPD20M6 EU-RoHS-Erklärung German   2024-06-27  summary
NSYMPD20M6 EU-RoHS-Erklärung

Räumliche SFM glatte Teiltür - 1000x600 mm - 20M
 
NSYMPD20M6 REACh-Erklärung German   2024-06-27  summary
NSYMPD20M6 REACh-Erklärung

Räumliche SFM glatte Teiltür - 1000x600 mm - 20M
 
 
Gebrauchsanleitung
 
Spacial SFM compartmentalized offer - Instruction Sheet English   2024-06-15       
 
CAD
 
Spacial SFM - Plain partial door - 600x600 mm - 20M - 3D CAD SILENT   2024-06-15