|
|
|
NSYMPD4M6
Räumliche SFM einfache Teiltür - 200x600 mm - 4M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Teiltür
|
Anwendung
|
Kompartimentierte Anwendung
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-B: 600 mm
|
Gesamtzahl der 50-mm-Module
|
4
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Geräteaufbau
|
1 Teiltür
2 Scharniere
1 Doppelbarteinsatz, 5 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 5 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Externe Platte
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Höhe
|
Nennwert: 200 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
58,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,37 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|