This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
This new version of the document takes into account the launch of the new offers. It also takes into account the change in range name from all Spacial offer to PanelSeT and all Thalassa TBS/TBP to PanelSeT TBS/TBP.
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
Thalassa PLA Central Upright: How to Disassemble-Assemble
A fast and easy way to disassemble and assemble the central upright of the two-doors Thalassa PLA polyester floor-standing enclosures versions by maintaining the IP protection.Also allowing the installation of the mounting plate directly without any obstacles and reduce any possible damages to the devices installed on it.Applicable for two-doors Thalassa Heavy Duty enclosures version.
Gebrauchsanleitung
Thalassa PLA - PLAT - PLAZT - PLAZ - Gebrauchsanleitung
Video - Thalassa Polyester-Gehäuse: Die beste Wahl für Outdoor-Anwendungen
Entdecken Sie die Polyester-Gehäuse von Thalassa. Die aus glasfaserverstärktem Polyester im Heißpressverfahren hergestellten Thalassa-Polyestergehäuse sind die beste Wahl für Outdoor-Anwendungen und raue Umgebungen.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYPLAT12104G China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-20
NSYPLAT12104G China-RoHS-Erklärung
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1250x1000x420 IP44
NSYPLAT12104G EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-20
NSYPLAT12104G EU-RoHS-Erklärung
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1250x1000x420 IP44
NSYPLAT12104G REACh-Erklärung
German
2024-06-20
NSYPLAT12104G REACh-Erklärung
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1250x1000x420 IP44