Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. Januar 2024).
This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
This new version of the document takes into account the launch of the new offers. It also takes into account the change in range name from all Spacial offer to PanelSeT and all Thalassa TBS/TBP to PanelSeT TBS/TBP.
Finden Sie in diesem Gesamtkatalog unser Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen. Spacial bietet Schaltschränke und Gehäuse aus Metall. Thalassa ist unsere Baureihe von Isolierschränken. ClimaSys sorgt für eine effiziente Termperaturregelung innerhalb Ihres Schaltschranks.
CAE
Thalassa PLM CAE package for EPLAN
SILENT
2024-06-15
Produktumweltprofil
PEP-THALASSA PLM
English
2024-06-15
PEP-THALASSA PLM
Product Environmental Profile Document
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity Thalassa PLM v04
English,Spanish,French
2024-06-15
UE_DEC_OF_CONF_THALASSA_PLM
English
2024-06-15
UE_DEC_OF_CONF_THALASSA_PLM
DEC_UE_THALASSA_PLM_V02
Broschüre
Thalassa - Isolierende und glasfaserverstärkte Polyestergehäuse
German
2024-06-15
Thalassa - Isolierende und glasfaserverstärkte Polyestergehäuse
Übersicht über die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Baureihe Thalassa. Sie sind so konzipiert, dass sie unabhängig von den Herausforderungen der Umgebung, Schutz bieten.
Thalassa ist eine Komplettlösung, die von modularen Gehäusen bis zur Wandmontage, Standschränken und Outdoorgehäusen für schwere Beanspruchung reicht.
Zertifikat
cULus-CoC- Thasassa_PLM
English
2024-06-15
cULus-CoC- Thasassa_PLM
Certificate of Compliance for NSYPLM Thalassa Range
Video - Thalassa Polyester-Gehäuse: Die beste Wahl für Outdoor-Anwendungen
Entdecken Sie die Polyester-Gehäuse von Thalassa. Die aus glasfaserverstärktem Polyester im Heißpressverfahren hergestellten Thalassa-Polyestergehäuse sind die beste Wahl für Outdoor-Anwendungen und raue Umgebungen.
Umweltzertifikat (ROHS/REACH)
NSYPLM75G China-RoHS-Erklärung
German
2024-06-12
NSYPLM75G China-RoHS-Erklärung
Polyestergehäuse PLM Wandmontage, ohne MP H747xB536xT300mm IP66
NSYPLM75G EU-RoHS-Erklärung
German
2024-06-17
NSYPLM75G EU-RoHS-Erklärung
Polyestergehäuse PLM Wandmontage, ohne MP H747xB536xT300mm IP66
NSYPLM75G REACh-Erklärung
German
2024-06-15
NSYPLM75G REACh-Erklärung
Polyestergehäuse PLM Wandmontage, ohne MP H747xB536xT300mm IP66
Gebrauchsanleitung
instruction sheet for PLM43 /54 /64 /75 /86
SILENT
2024-06-15
CAD
Thalassa PLM - Polyester wall-mounting encl. PLM version with plain door H747xW536xD300 - 3D CAD