|
|
|
NSYS3X601030
Spacial S3X - Edelstahl 304L - Scotch Brite®-Ausführung - H600xB1000xT300 mm.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial S3X
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Nennhöhe
|
600 mm
|
Nennbreite
|
1000 mm
|
Nenntiefe
|
300 mm
|
Produkteinbau
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Schloss: Tür
2 perforiertes, gebohrtes vertikales Profil: Tür
2 Türen
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure
Gutter shaped front rail
|
Türtyp
|
Einfach
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 2 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
|
Material
|
Korpus und Tür: Edelstahl 304L
Schloss: Zamak
Scharnier: edelstahlfarben
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed
Schloss: verchromt
|
Produktgewicht
|
32 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
CAN/CSA 22
UL 508 Typ A
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungseigenschaften
|
Spezifische Hygiene
Korrosiv
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
33,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
63,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
101,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,1 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
205,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
293,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|