Strukturtyp
|
In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Türtyp
|
Teil-Volltür Frontseite
Teilsichttür Frontseite
Einfach Rückseite
Teiltür mit Scharnier Frontseite
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Kabeleinführung
|
1 Durchführung
|
Anzahl der Kompartimente
|
4
|
Schlosstyp
|
Flache Schlossabdeckung, 5 mm Doppelbart Rücktür
Schlossabdeckung , 3 mm Doppelbart vordere Teiltür
|
Anzahl der Türen
|
Frontseite: 4 Tür(en)
Rückseite: 1 Tür(en)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Gehäuseseiten
Rückseite
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Dach durch Schrauben intern
Seitenteil durch Schrauben intern
Tür durch Schrauben Scharnier
|
Material
|
Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Escutcheon: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|