|
|
|
NSYSFPSC80
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Pfostenbefestigungs-Vorrichtung
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Halteschiene
2 Band
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Befestigungsmodus
|
Durch Befestigungselement - Schraubentyp M8 - zu den Einsätzen auf der Rückseite des Gehäuses Ort
Max. Durchmesser 150 mm
Max. Durchmesser 215 mm
|
Zulässige Dauerbelastung
|
100 kg
|
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
795 mm
|
Tiefe
|
32,5 mm
|
Produktgewicht
|
4 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
79,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|