|
|
|
NSYSPFX10200H
Spacial – Sockel Vollfrontplatte B1000 H200 Edelstahl 316L
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontsockel
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
4 Eckabdeckung
1 Frontplatte
1 Rückplatte
4 Ecke
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsart
|
Durch Befestigungselement - an der Struktur Ort
|
Material
|
Edelstahl 316L
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Unbehandelt
|
Höhe
|
200 mm
|
Breite
|
Nennwert: 1000 mm
|
Produktgewicht
|
10,92 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30 (kompletter Sockel)
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
101,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,92 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
95,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
247,48 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|