|
|
|
NSYSQCR12060
Räumliche SF/SM-Schnellbefestigungs-Kreuzschienen - 120 mm - H 600 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnelle Quertraversen
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Montageort
|
Auf Gehäusestruktur
|
Montagehalterung
|
Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
|
Installationsrichtung
|
Tiefe
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Traversen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Galvanisiert
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
Geklippt - an der Struktur Ort
|
Anpassung
|
Verstellbar in Schritten à 25 mm
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
4
|
Max. Last
|
110 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 600 mm
Nützlich: 500 mm
|
Breite
|
120 mm
|
Tiefe
|
20 mm
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,816 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
40,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
195,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|